MFRS-V-A1-050 800 x 600
应用方形磁极技术的电磁吸盘
Ident.-Nr. 1301676
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-07-01
- 替换为: 1594962
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 底部 6 路 VERO-S 接口
- 尺寸: 800 x 600 x 66 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 80(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
- 最大总夹持力: 314 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 220 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Technische Details
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 314.0 |
| 磁极数量 | 80.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 220.0 |
标配范围
电磁吸盘,带 VERO-S 接口,操作手册和 CE 符合性声明;无控制单元,无导磁块,无夹持销