arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAN-S 600

PAN-S 600

Spannpaletten ohne Spannmittel

Ident.-Nr. 471561

Lieferzeit auf Anfrage
Spannpalette Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite vorbereitet mit T-Nuten 14H8
  • Unterseite 6fach Spannbolzen SPx 40
Technische Daten:
  • Abmessungen: 399 x 599 x 45 mm
  • Material: Stahl
  • Planparallelität: 0.05 mm
  • Gewicht: 70 kg
Länge [mm] 599.0
Breite [mm] 399.0
Werkstoff Stahl
Planparallelität [mm] 0.05
Gewicht [kg] 70.0

Lieferumfang
Spannpalette, Ringschrauben, Spannbolzen