GBVS-A-R 90-41-25
Pendelbacke
Ident.-Nr. 490754
Spanneinsätze Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Pendelbacke geriffelt
- Schnittstelle 1: W-SEI
- Abmessungen: 90 x 41 x 25 mm
- Gewicht: 0.16 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 41 |
Höhe [mm] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.16 |