KSL3 64-1
Zubehör Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1466118
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsolplatte
- Zur Befestigung des Kraftspannblocks auf dem Maschinentisch über VERO-S Spannbolzen oder Spannbriden.
- Passend zu: KSP3 64, KSH3 64
- Durchmesser: 149 mm
- Höhe: 21.5 mm
- Gewicht: 2.7 kg
Technische Details
| Höhe [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 2.7 |
Lieferumfang
Konsolplatte