arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-S 160 Abbildung ähnlich

SBS-T-S 160

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8704853

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA-S plus 2.0 160-42
Technische Daten:
  • Durchmesser: 42 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
B [mm] 28.8
ØC [mm] 34.0
ØD [mm] 42.0
E min. [mm] 28.8
E max. [mm] 88.3
F [mm] 141.5
ØG [mm] 24.0
H M4x8
K M27
Gewicht [kg] 0.9