SG5A-B 65-57-40
5-Achs Backen
ID 432473
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs Backe beweglich
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 65 x 57 x 40 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 1 kg
Specifiche tecniche
| Breite [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 57.0 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 25.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben