SGM-E 80-72-28
Mordazas centrales
Ident.-Nr. 1323071
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza suave central
- Interfaz 1: W-80-1
- Indicado para: KSC-D 80-300
- Dimensiones: 80 x 72 x 28 mm
- Peso: 1.3 kg
Technische Details
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 72.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 1.3 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación