arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGP-1 256-170-22

SGP-1 256-170-22

Pendelplatten

Ident.-Nr. 430173

Verfügbarkeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Pendelplatte, beweglich
  • Passend zu: KSG 160
  • Schnittstelle 1: W-38
Technische Daten:
  • Abmessungen: 256 x 170 x 22 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 14
  • Gewicht: 7.2 kg
Breite [mm] 256
Tiefe [mm] 170
Höhe [mm] 22
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 7.2

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken