SGP-2 195-105-22
Pendelplatten
Ident.-Nr. 1453108
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Pendelplatte
- Schnellwechselbacke
- Schnittstelle 1: W-38
- Passend zu: KSX-C2 125
- Abmessungen: 195 x 105 x 22 mm
- Gewicht: 4.1 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 195.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 105.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 4.1 |
Etendue de la livraison
Système de mors ; sans mors réversibles sextuples