STR-S 315
Top jaw blanks with mounting groove
Ident.-Nr. 1446935
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 315
- Dimensões: 106 x 160 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 4.6 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 52.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 315 |
| Peso [kg] | 4.6 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor