WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
ID 207594
WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting
- Klemdiameter: 12 mm
- Lengte: 59 mm
Détails techniques
| Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
|---|---|
| Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
| Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande