arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBVS-PR-R 40-25-41

GBVS-PR-R 40-25-41

Paralelní čelist

IDnr. 1329349

Upínací vložky, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Paralelní čelist, s vroubkovým ozubením, kulatá
  • Rozhraní 1: W-SEI
  • Vhodné pro: Nastavitelná čelist KSM2
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 25 x 41 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Šířka [mm] 40.0
Hloubka [mm] 41.0
Výška [mm] 25.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.2