arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø20 Ø12 KD Illustration similaire

GZB-S Ø20 Ø12 KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 207929

En stock
GZB-S Ø20 Ø12 KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Diamètre extérieur: 20 mm
  • Longueur: 50.5 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 20 KD
Diâmetro de fixação D1 12 mm
Diâmetro externo D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50,5 mm / 2.0"
Comprimento de projeção L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta