FFV Z120-A5
Standardní adaptérová deska
N.º de identificação 836002
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z120
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 5
- Roztečná kružnice sklíčidla: 137 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 104.8 mm
- Výška: 29 mm
- Průchozí otvor: 79.6 mm
- Vlastní hmotnost: 1.8 kg
Detalhes técnicos
| Strana sklíčidla | Z120 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 137.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 104.8 |
| Výška [mm] | 29.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 79.6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.8 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby