arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRH-plus

SRH-plus

Testa rotante universale
Testa oscillante per operazioni contemporanee di carico e scarico di pezzi con integrato distributore elettrico e fluido

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 통합형 유체 및 전기 피드 스루가 있는 완전 모듈
    불필요한 간섭 윤곽 제거
  • 유압 완충기 사용으로 높은 댐퍼 성능
    결과적으로 마모의 대폭적 감소 및 로딩 시간 단축
  • 나사 연결 또는 호스 없는 직접 연결을 통한 미디어 피드 스루 및 드라이브 연결 가능
    모든 자동화 솔루션에서의 유연성
  • 전자기 센서 또는 근접 유도 센서 선택
    위치 모니터링의 절대적인 가변성

옵션 및 특별 정보

  • 특별히 감쇠 집중적인 회전 동작의 경우, 추가 외부 완충기를 장착할 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주십시오.
  • 요청 시 M5 또는 M12 연결 소켓이 있는 전기 피드 스루도 제공 가능합니다. 요청 시 전기 피드 스루를 버스 신호를 전송하는 데도 사용할 수 있습니다.
  • 모든 공압 액추에이터에는 적절한 비상 정지 시나리오(예: 제어된 종료)와 재시작 시나리오(예: 압력 구축 밸브, 적절한 밸브 전환 시퀀스)가 필요하다는 점을 참고해 주십시오.
  • 제어되지 않은 방식으로 압력을 중단할 경우 불확실한 상태와 동작을 유발할 수 있습니다.
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.