OPR
Kollisions- und Überlastsensor
para controle de robôs e unidades de manuseio em caso de colisões ou condições de sobrecarga
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Retour automatique à l'état initial
pour la reprise rapide de la production après une collision - Force et couple de déclenchement réglables via la pression de service
pour une protection optimale de vos robots et composants - Détection intégrée
pour une transmission de signal non-différée en cas de collision, de sorte que le robot peut s'arrêter immédiatement - Plaques d'adaptation ISO en option
pour un montage direct sur la plupart des types de robot sans coûts/opérations de fabrication supplémentaires - En option également avec ressort intégré
pour le maintien de la position en cas de chute de pression - Flexibilité mécanique en cas de collision
pour la compensation de la trajectoire de réaction du robot dans le cas d'une collision ou d'une surcharge
Options et informations particulières
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.