arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KOM HSK-A 63 Ø40x70 Illustrazione simile

KOM HSK-A 63 Ø40x70

Mandrini portafrese combinati

ID 263614

Tempo di consegna su richiesta
KOM HSK-A 63 Ø40x70, Portautensili
  • Mandrini portafrese combinati
  • Serie: Mandrini portafrese combinati
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 40 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M20
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Technology Combination shell and end mill adapters
Series Combination shell and end mill adapters
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 40 mm
Thread tightening bolt G M20
D2 [mm] 70.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
L4 [mm] 44.0
L11 [mm] 41.0
L12 [mm] 27.0
Weight [kg] 2.13
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For mounting cutters with longitudinal or crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Includes tightening bolt, drive ring, and feather key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request