arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MSC-PS10 500x200 Ilustração semelhante

MSC-PS10 500x200

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

N.º de identificação 422097

Prazo de entrega mediante consulta
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa laminada
  • Para fresamento de contornos e formas especiais.
  • Tecnologia: Polo paralelo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 500 x 200 x 21 mm
  • Arremesso do polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 18 kg
Comprimento [mm] 500.0
Largura [mm] 200.0
Altura [mm] 21.0
Peso [kg] 18.0

Escopo de fornecimento
Placa laminada