arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3 125-84.5-40

SGWB-G3 125-84.5-40

Grip ganasce reversibili

ID 1395496

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a presa reversibile
  • Adatto per: KSX 125, KSX-C 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 84,5 x 40 mm
  • Fase di serraggio: 16 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 2.2 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 40.0
Altura [mm] 84.5
Pacote unidade
Peso [kg] 2.2

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação