SGWB-G5-B 40-57-27
Grip ganasce reversibili
ID 1494303
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSX-C2 125
- Dimensioni: 40 x 57 x 27 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 57.0 |
| 높이 [mm] | 27.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
시스템 죠