SGWB-G5-B 65-57-27
Grip ganasce reversibili
ID 1494304
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSX-C2 125
- Dimensioni: 65 x 57 x 27 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 57.0 |
| Altezza [mm] | 27.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.8 |
Lieferumfang
Systembacke