SGWP-B 125-57-27
Mors de précision
ID 1494333
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Jeu de mors de précision
- Pour une plus grande angularité des pièces à usiner
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: KSX-C2 125
- Dimensions: 125 x 57 x 27 mm
- Poids: 0.93 kg
Détails techniques
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 57.0 |
| 높이 [mm] | 27.0 |
| 번들 | 설정 |
| 중량 [kg] | 0.93 |