arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBP 90-35-10

GBP 90-35-10

Ganascia rettificata

ID 490580

Scorte limitate
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, rettificata
  • Interfaccia 1: W-90
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 90 x 35 x 10 mm
  • Peso: 0.22 kg
Larghezza [mm] 90.0
Profondità [mm] 10.0
Altezza [mm] 35.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.22

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce