GBVS-P-R 65-42.5-25
Mors de serrage parallèle
ID 1411018
Inserts de serrage, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors de serrage à crocs 90
- Interface 1: W-SEI
- Compatible avec: Mors réglable KSM2
- Dimensions: 65 x 42,5 x 25 mm
- Poids: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 25.0 |
| Altezza [mm] | 65.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.4 |