arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 250-3 Illustration similar

SP 250-3

Clamping inserts

ID 194102

Disponibile in magazzino
SP 250-3, Clamping inserts
  • Height H: 15 mm
  • Length L: 29.5 mm
  • Width B: 30 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M6