arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
UGE 20-1 图片仅供参考

UGE 20-1

夹持嵌块

ID 10035475

UGE 20-1, Kleminserts
  • Hoogte H: 10 mm
  • Lengte L: 16 mm
  • Materiaal: Carbide
  • Leveringseenheid: 1 set = 6 stuks
Omvang van de levering: spaninzetstuk met cilindrische schroef M4 x 12, DIN 912, montagehandleiding
高さ H [mm] 10.0
長さ L [mm] 16.0
角度 W [°] 10.0
材質 カーバイド
デリバリーユニット 1 セット = 6 点
納品内容 同梱品: 円筒型ネジ付きクランピングインサート M4 x 12、インストールガイド
バージョン UGE20-1 の歯列は一本のみ