arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
UGE 20

UGE 20

Inserti di serraggio
El inserto de sujeción UGE permite la producción de mordazas de garra a partir de mordazas en bruto, lo que garantiza una sujeción segura de las piezas en bruto/forjadas y las piezas de materiales resistentes. Además, los pares elevados para cortes grandes pueden transferirse y los costes pueden reducirse mediante la sustitución de los elementos desgastados.
UGE 20 es apto para la sujeción de piezas por el exterior y el interior. Además, gracias a la forma de la cuña, la pieza puede desarmarse, lo cual garantiza una mayor seguridad de sujeción. El elemento de sujeción se fija desde arriba. Para la instalación, es necesaria la fresa angular WSF UGE 20 (núm. de identif. 010015), la cual facilita la producción de la cavidad y roscas fresadas apropiadas. El templado de las mordazas blandas no es necesario.
Tutti i filtri
3 risultati
100019
10.0 mm
Carburo 
1 set = 6 piezas 
1439026
10.0 mm
Pieza de fundición y precisión 
1 set = 6 piezas 
10035475
10.0 mm
Carburo 
1 set = 6 piezas