arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBN-P 125-40-25

GBN-P 125-40-25

Ganascia a effetto discendente

ID 430147

Disponibile in magazzino
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Präzisions-Niederzugbacke
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 40 x 25 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 25.0
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.9

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws