arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBD 125-40-11.5

GBD 125-40-11.5

Klem, geprofileerd

IDnr. 1373349

Op voorraad
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Klem, geprofileerd
  • Interface 1: W-125-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 11.5
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven