MMS-P
프로그래밍 가능한 자기 스위치
자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Montaggio nella scanalatura del sensore
Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Un interruttore scanalato C programmabile
Per due punti di commutazione - Isteresi di disinserimento programmabile
Per posizionamenti precisi - Versione con display a LED
Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore
Opzioni ed informazioni speciali
- Tipo di protezione forte
IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK. - Alimentazione elettrica
10 - 30 V DC, ondulazione residua < 10% - Fonti di disturbo
È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc.