KSH-F plus 100
Blocchi di forza a serraggio idraulico, autocentrante e serraggio a ganascia fissa
ID 405240
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Prodotti alternativi:
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1463177
- Con ganascia fissa
- Corsa standard
- Versione standard
- Dimensioni: 100 x 100 x 74,2 mm
- Forza di serraggio max.: 18 kN
- Corsa per griffa: 4 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di esercizio max.: 60 bar
- Peso: 5 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 18.0 |
| Pressione max. [bar] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 30.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo