arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCA 200-52 Z140-SV60°

ROTA NCA 200-52 Z140-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a tenuta stagna

ID 1307921

Mandrini autocentranti standard con foro passante

  • Data di fine vendita: 2024-01-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Design a tenuta stagna
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 32 kN
  • Numero di giri max.: 5000 1/min
  • Peso: 19.6 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Max. Spannkraft [kN] 72.0
Max. Betätigungskraft [kN] 32.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.18
Eigenmasse [kg] 19.6