arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC plus 2

ROTA NC plus 2

관통 홀이 있는 파워 선반 척
극단적으로 안정적인 디자인을 갖춘 중량 감소 3죠 정밀 파워 척입니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
    뛰어난 기계가공 지원
  • 대형 관통 구멍
    모든 표준 파이프 지름의 기계가공
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 모듈형 중앙 슬리브 시스템
    새로운 클램핑 작업에 최적 조정을 지원하는 교체식 중앙 슬리브
  • 이중 가이드 척 피스톤
    최고 수준의 흔들림 및 반복 정확도
  • 낮은 척 중량
    신속한 가속과 감속 작동으로 사이클 시간이 감소합니다.
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 2, 3 및 4-죠 디자인의 다용도 파워 선반 척
    파워 선반 척 ROTA NC plus 2는 현대적 선반의 최고 수준의 요구를 충족하도록 개발되었습니다. 매우 견고하고 강화 및 그라운딩 처리된 평면 가이드로 최대 로드에서도 공정 안정적인 작동을 보장합니다. 이중 가이드의 척 피스톤은 뛰어난 강성과 정밀성을 보장합니다. 모듈형 밀폐 중앙 슬리브 시스템은 가장 다양한 일상적인 적용분야를 위한 유연성을 증가시킵니다.
  • ROTA NC plus 2 파워 선반 척은 2, 3 또는 4-죠 척으로 기본 제공됩니다. 이와 같이 다양한 척 유형을 하나의 시리즈로 제공하므로 사실상 모든 고객 요건을 충족할 수 있습니다.