arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCS 315/6 Z220-KV

ROTA NCS 315/6 Z220-KV

6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ID 865040

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Hebelfutter
  • Hermetisch abgedichtet
  • Aktiver Niederzug der Grundbacken
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.7 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Niederzug: 0.3 mm
  • Pendelausgleich: ± 2 mm
  • Max. Spannkraft: 80 kN
  • Max. Betätigungskraft: 48 kN
  • Max. Drehzahl: 2200 1/min
  • Gewicht: 67 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 2200.0
Max. Spannkraft [kN] 80.0
Max. Betätigungskraft [kN] 48.0
Hub/Backe [mm] 7.7
Niederzug [mm] 0.3
Hebellänge [mm] 53.5
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Pendelausgleich [mm] ± 2
Eigenmasse [kg] 67.0