ROTA NCS 6
관통 구멍 미포함 6죠 파워 척
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
활성화된 죠 풀다운 기능을 포함하는 완전 밀폐형 6죠 파워 척
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최고 품질에 대한 요구를 충족하는 정밀 레버 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 지원 - 고효율의 레버 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 완전 밀폐
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 - 영구적으로 오일 채워짐
유지보수가 거의 없이 지속적인 고정력 제공 - 활성화된 죠 풀다운
면 유사성에서 최고의 요구 사항인 척 면 공작물 리프팅 없음 - 표준 옵션으로 척 본체에 통합된 미디어 피드 스루(냉각수 또는 에어)
적용분야에 따른 유연성 - *통합형 원심력 보정 포함
따라서 높은 가공 속도를 낼 수 있습니다. - 베이스 죠의 쉬운 변경
외부 및 내부 클램핑에 적합 - 벽이 얇고 변형에 민감한 공작물의 클램핑
공작물의 높은 원형도 - 비원형 구성품의 매우 정교한 클램핑
캐스팅용으로 완벽 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 대규모 생산을 위한 완전 밀폐형 6-죠 보정 척
ROTA NCS는 죠의 풀다운 기능이 활성화된 완전 밀폐형 파워 선반 척입니다. 척은 외부 및 내부 클램핑 적용분야에 적합합니다. 척 크기는 해당 공작물 크기에 맞추어 선택해야 합니다. ROTA NCS는 중심에서 클램핑합니다. - 펜듈럼 메커니즘은 6죠 척에 통합되어 있습니다. 이는 6개의 접촉 지점에서 공작물의 센터링을 보장합니다. 접촉 지점은 쌍으로 조정됩니다. 미리 가공된 부품도 공작물의 왜곡 없이 센터링할 수 있습니다.
- ROTA NCS는 유지보수가 거의 불필요하며 대량 생산의 수평 및 수직 적용분야의 사용에 최적화되어 있습니다.