THL-S plus
Lunette con cilindro laterale
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 31 dic 2023
Lunetta autocentrante ad azionamento idraulico con elevate forze di serraggio ed elevata precisione di centraggio e ripetibilità, eccellente e costante
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Luneta com alavanca de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Cinemática de alavanca altamente precisa
Alta precisão de repetição e centralização - Vedado em série contra aparas e conexão de expurgo de ar como padrão
Garanta maior confiabilidade do processo e intervalos de manutenção estendidos - Enxágue de rolete como padrão
Para evitar contaminação e aninhamento de aparas - Sistema de lubrificação otimizado devido à lubrificação central
Fornecimento fácil e longa vida útil - Conexões hidráulicas na parte traseira e lateral do cilindro
Fácil fixação em quase qualquer máquina - Válvula de segurança integrada e controle de posição final
Máxima segurança operacional - Monitoramento da posição do pistão disponível opcionalmente
Tempos de ciclo mais curtos e proteção contra colisões - Compatível com todos as lunetas comercialmente disponíveis
Troca fácil de lunetas sem peças especiais adicionais - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Luneta com cilindro lateral
A luneta THL-S plus com cilindro lateral foi projetada para espaços particularmente confinados de instalação. Reduz o comprimento total da luneta. Dependendo das dimensões da instalação, também é possível usar uma luneta maior com uma faixa de fixação correspondentemente maior. Devido à cinemática otimizada da alavanca e à lubrificação central e manual, a luneta atinge forças de fixação máximas para cada rolete, bem como uma centralização constantemente excelente e precisão de repetibilidade.