ROTA NCK plus
3-jaw power chuck with through-hole
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 30 giu 2023
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante a 3 ganasce universale con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. È compatibile al 100% con la serie KITAGAWA B200.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Dimensioni di accoppiamento compatibili al 100% con i mandrini autocentranti della serie Kitagawa B200
I mandrini Kitagawa esistenti possono essere sostituiti in breve tempo - Mandrino autocentrante di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Ganasce base con profilo dentato 1.5 mm x 60° e 1/16" x 90° di serie
Gamma di ganasce riportate altamente flessibile - Adattatore grezzo smontabile e alesabile integrato nel mandrino
Per l'alesatura del filetto del tubo di trazione o per la sostituzione con la bussola di trazione appena alesata - Sistema modulare di boccole di centraggio
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di centraggio intercambiabili - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Con il mandrino autocentrante a piani inclinati ROTA NCK plus, SCHUNK offre un mandrino conveniente per l'uso giornaliero su torni CNC. Il mandrino si distingue per forze di serraggio e precisione elevate proprio nell'impiego continuo.
- ROTA NCK plus è compatibile con la serie Kitagawa B200. Ciò consente il cambio di un mandrino autocentrante esistente in brevissimo tempo.