arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA BW08-L 3P-0300-NPN Ilustração semelhante

KA BW08-L 3P-0300-NPN

cabo

ID 301602

Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M8, Soquete angulado

  • Tipo de comutação: NPN
  • Conexão: M8
  • Número de fios: 3
  • Comprimento do cabo: 3 m
  • Máx. atual: 3 A
Lado do sensor de conexão Soquete angulado
Sensor de rosca lateral M8
Conector angular, lado do sensor [°] 90
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 3.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.25
Corrente máxima por fio [A] 3.0
Máx. atual [A] 3.0
Versão NPN angular sim