arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EMH-MP 060-B Illustrazione simile

EMH-MP 060-B

ID 1426785

Disponibile in magazzino
Modulo di presa magnetico EMH, Dimensioni: MP 060, elettrico

  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Superficie magnetica: 15.36 cm²
  • Circuito magnetico: 9.8 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Forza di ancoraggio [N] 850.0
Superficie magnetica [cm²] 15.36
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 14.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 5.5
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 6.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 16.0
Tempo di attivazione [ms] 100.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 50.0
Peso [kg] 2.0
Classe di protezione IP 52
Tensione nominale [V] 24.0
Tipo di tensione DC
energia max. [A] 9.8
Corrente nominale logica [A] 0.15
Elettronica del controllo integrata
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 64.0
Altezza Z [mm] 141.0

产品系列的常规说明

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

启动时间
激活时间是指更改永磁体极性所需的时间。

环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。

工作原理
永久磁铁磁化

外壳材料
铝/钢

基爪材料

启动
电流脉冲用于系统启动和停止

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
附带制造商声明的装配和操作手册,定心套筒