arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSM-P 32-IS-S-180 Illustrazione simile

GSM-P 32-IS-S-180

Modulo rotante di presa con pinza parallela

ID 303932

Tempo di consegna su richiesta
Modulo rotante di presa con pinza parallela GSM-P, Dimensioni: 32, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Forza in apertura: 48 N
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 180 °
  • Coppia: 0.35 Nm
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza in apertura [N] 48.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 15.0
Coppia [Nm] 0.35
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 180.0
Smorzamento per rotanti Ammortizzatori idraulici
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.2
Consumo aria per presa [cm³] 4.0
Consumo aria per rotazione [cm³] 15.0
Peso [kg] 0.42
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
pressione di esercizio minima per presa [bar] 4.0
pressione di esercizio minima per rotazione [bar] 3.5
Tempo di chiusura [s] 0.04
Tempo di apertura [s] 0.03
Tempo di rotazione con carico medio della struttura** [s] 0.18
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 32.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.04
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] 140.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] 0.1
Lunghezza X [mm] 40.0
Larghezza Y [mm] 63.5
Altezza Z [mm] 112.5
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 1.0
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 105.0
Variante con ammortizzatori
*Tempo di rotazione con carico medio delle struttura corrispondente alla metà dell'inerzia massima ammissibile della struttura. Il carico medio della struttura può essere ruotato senza interruzioni.

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing, opening and swiveling times
Closing and opening times are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Swivel times are the pure movement timesof the rotating part. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Middle attached load
intended to represent a typical load. It is defined as the half of the max. possible mass moment of inertia that can be swiveled without restriction, bouncing or hitting, with a centric load and a vertical rotating axis.

Operating principle
Combined rotor and piston drive

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, screws for lateral fastening, steel balls for adjustment of the swiveling angle, assembly and operation manual with declaration of incorporation

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P