arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PWG-plus 240-KVZ Illustrazione simile

PWG-plus 240-KVZ

支点開閉型グリッパー

ID 311685

Tempo di consegna su richiesta
支点開閉型グリッパー PWG-plus, サイズ: 240, 空圧式, パワーブースター仕様バージョン

  • 開度: 15 °
  • 閉じトルク: 880 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 20044.0
Öffnungswinkel pro Backe [°] 15.0
Überspannungswinkel pro Backe [°] 3.0
Schließmoment [Nm] 880.0
Eigenmasse [kg] 10.1
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 23.13
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 1112.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Sperrluftdruck [bar] 0.5
Max. Sperrluftdruck [bar] 1.0
Schließzeit [s] 0.64
Öffnungszeit [s] 0.5
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 300.0
Max. zul. Massenträgheit pro Backe [kgcm²] 3113.3
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Länge X [mm] 236.0
Breite Y [mm] 115.0
Höhe Z [mm] 187.6
Moment Mx max. [Nm] 126.0
Moment Mz max. [Nm] 150.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1000.0
Kraftverstärkungs-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes. Das angegebene Schließmoment wird bei einem Öffnungswinkel von 0° erreicht. Ein detaillierter Schließmomentenverlauf in Abhängigkeit des Öffnungswinkels kann dem Diagramm „Schließmomentenverlauf“ entnommen werden.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
zwangsgeführtes Hebelgetriebe

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Festdrossel (bei Baugröße 50-200), Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich