MMS 22-S-M8-PNP
Elektronische Magnetschalter
ID 301032
Elektronischer Magnetschalter MMS, C-Nut
- Anzahl Schaltpunkte: 1
- Schaltart: PNP
- Schließer
- Kabellänge: 30 cm
- Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
- Nennspannung: 24 V
Specifiche tecniche
| Messprinzip | magnetisch |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer |
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -20.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | ja |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 30.0 |
| Spannungsabfall [V] | 2.0 |
| Max. Schaltstrom | 0.05 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Kabelstecker/Kabelende | M8-Stecker, 3-polig |
| Kabellänge L [cm] | 30.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 2.2 |
| Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,05mm2 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 22.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 11.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.01 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Schutzklasse | III |
| Bohremulsionsresistenz * | ja |
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).