arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCML 1600 Vergelijkbare illustratie

ROTA NCML 1600

Hybride klauwplaat met handmatige werkstukcentrering

ID 809003

Tempo di consegna su richiesta
Hybride klauwplaat, standaard

Productkenmerken
  • 3-klauwcentrering en magnetische klauwplaat
  • Klauw snelwisselsysteem met meervoudige tand en groef
  • Gesloten doorgangsboring
  • Centreringsplaat: ROTA-S plus 500
  • Technologie: Radiale stang
  • Type magneet: Dubbel AlNiCo
  • Met demagnetisatiecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø 1600 x 250.5 mm
  • Slag per klem: 12 mm
  • Max. centreringskracht: 270 kN
  • Max. magnetische houdkracht: 160 N/cm²
  • Magnetisch klembereik: 540 - 1600 mm
  • Aantal polen: 30
  • Aantal kanalen: 6
  • Netspanning: 400 V / 50 Hz
  • Max. draaisnelheid: 230 1/min
  • Gewicht: 2920 kg
Max. rotational speed [1/min] 230.0
Max. centering force [kN] 270.0
Max. magnetic holding force [N/cm²] 160.0
Max. torque [Nm] 320.0
Min. magnetic clamping range [mm] 540.0
Max. magnetic clamping range [mm] 1600.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Number of poles 30.0
Number of channels 6.0
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Weight [kg] 2920.0

Scope of delivery
Hybrid chuck, soft top jaws, actuation key, assembly key, operating manual and CE declaration of conformity