FF-T2 Z380-A11
Flangia standard
ID 803006
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 减径法兰板
- 用于液压动力卡盘
- 卡盘侧: Z380
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡盘节圆: 330.2 mm
- 主轴节圆: 235 mm
- 高度: 38 mm
- 通孔: 192.9 mm
- 重量: 23.6 kg
Specifiche tecniche
| 卡盘侧 | Z380 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-1 Nr. 11 |
| 卡盘节圆 [mm] | 330.2 |
| 主轴节圆 [mm] | 235.0 |
| 高度 [mm] | 38.0 |
| 通孔 [mm] | 192.9 |
| 重量 [kg] | 23.6 |
标配范围
法兰板,安装螺纹