arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z235-A11 图片仅供参考

FFV Z235-A11

标准法兰板

ID 836032

Tempo di consegna su richiesta
标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z235
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 290.5 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 34 mm
  • 通孔: 192.9 mm
  • 重量: 9.5 kg
卡盘侧 Z235
机床侧 ISO 702-1 Nr. 11
卡盘节圆 [mm] 290.5
主轴节圆 [mm] 235.0
高度 [mm] 34.0
通孔 [mm] 192.9
重量 [kg] 9.5

标配范围
法兰板,安装螺纹