arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-G-E 260 유사 그림

SBS-G-E 260

액세서리 선반 척 표준형

ID 1300322

Tempo di consegna su richiesta
액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 폐쇄형 중앙 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 적합한 대상: ROTA NCE 260-81
기술 데이터:
  • 중량: 1 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 39.0
K M16x1.5
중량 [kg] 1.0