arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG 100-35-10

GBG 100-35-10

Klauwgreep

IDnr. 1373282

Beperkte voorraad
Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Klauw, grijp-
  • Interface 1: W-100-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 35 x 10 mm
  • Gewicht: 0.21 kg
Breedte [mm] 100.0
Diepte [mm] 10.0
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.21

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven