AB 308 M8
Perno di supporto
ID 122170
AB 308 M8, Perno di supporto morbido
- Altezza H: 30 mm
- Chiave taglia A/F: 14
- Filetto G: M8
- Materiale: Stahl C45
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
| Height H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Wrench size A/F | 14.0 |
| Thread G | M8 |
| Material | Stahl C45 |
| soft | yes |
| Delivery unit | 1 piece |