arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MDN 3-2 Illustrazione simile

MDN 3-2

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 471102

Disponibile in magazzino
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Passaggio fluidi modulare
  • Per il retrofit delle piastre di serraggio NSL3 e NSL plus
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
  • Distanza tra interfacce: 30 mm
  • Forza di attuazione, interfaccia giunti: 100 N
  • Peso: 0.27 kg
Lunghezza [mm] 59.9
Larghezza [mm] 29.9
Altezza [mm] 38.4
Distanza tra interfacce [mm] 30.0
Forza di attuazione, interfaccia giunti [N] 100.0
Peso [kg] 0.27

La fornitura comprende
Unità di alimentazione del mezzo, viti di fissaggio per entrambe le situazioni di fissaggio, spine cilindriche, cappucci di copertura, supporti di chiusura