SAT-KSF3 100 12V 500 x 500
Tours de serrage avec dispositifs de serrage
ID 471551
Upínací bloky s upínacími přípravky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Osmistranná upínací věž se silovými svěráky TANDEM pro horizontální obráběcí centra.
- Přívod vzduchu přes centrální rychlospojku
- Ovládání svěráků pomocí kolébkového přepínače
- Základová deska: 500 x 500 mm
- Rozměry věže: 320 x 320 x 523 mm
- Materiál: Ocel
- Vlastní hmotnost: 188 kg
- Upínací prostředky: KSF3 100
- Upínací síla: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Aktivační tlak: 6 bar
Technické údaje
| Velikost palety | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 188.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, silové svěráky, krytka, přepravní šrouby, návod k obsluze; bez systémových čelistí